??
Selección de modelo CAD
K0024.0408
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0024 - Spiral cam screws
Lista de materiales
K0024.0408
BESTKIPP
Referencia
K0024.0408
A
Separación
3.0 mm
A1
Separación
4.6 mm
A2
Separación
4.0 mm
D
Rosca
M4 mm
D1
D1 máx.
9.2 mm
H
Altura
3 mm
L
Altura
8 mm
SW
Ancho de llave
2.5 mm
S1
Recorrido de sujeción
0.6 mm
X
3.5
Z
4.2
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
0.09 kN
ANZM
Par de apriete máx. Nm
1.5 Nm
GEW
Peso aprox.
0.0014 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210435
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions